Test valve, MBV 5000_061B7022

Контролен вентил, MBV 5000

061B7022

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, null: 0 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой входове1 pc
Брой изходи [бр]2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBV 5000
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Макс.]120 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Мин]0 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Макс]180 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Мин]0 bar
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]248 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Изпитателна изходна връзка стандартISO 228-1
Характеристика
Стойност
Изпитателна функцияОбщ
изпитателно налягане бележкиЗапушалка за отвор
изпитателно налягане бележки расмер на връзка1/4
Изпитателно налягане мъжко/женскоЖенско
Изходна връзка типФланец
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBV5000-3201
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Наименование на продуктаКонтролен вентил
ОдобрениеEACRoHSUA
Размер на връзка по налягане1/4
резбова връзка по налягане стандартISO 228-1
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-E
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
Тип на връзка с изпитателно наляганеG

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.712 Kilogram
Нето тегло0.647 Kilogram
Volume1.118 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423059232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm