Test valve, MBV 5000_061B7019

Контролен вентил, MBV 5000

061B7019

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, null: 0 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой входове1 pc
Брой изходи [бр]3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBV 5000
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Макс.]120 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Мин]0 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Макс]180 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Мин]0 bar
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]248 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Изпитателна изходна връзка стандартISO 228-1
Характеристика
Стойност
Изпитателна функцияОтделно
изпитателно налягане бележкиЗапушалка за отвор
изпитателно налягане бележки расмер на връзка1/4
Изпитателно налягане мъжко/женскоЖенско
Изходна връзка типФланец
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBV5000-2301
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Наименование на продуктаКонтролен вентил
ОдобрениеEACRoHSUA
Размер на връзка по налягане1/4
резбова връзка по налягане стандартISO 228-1
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-E
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
Тип на връзка с изпитателно наляганеG

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.16 Kilogram
Нето тегло1.08 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.678 Liter
EAN/UPC5702423059065