Контролен вентил, MBV 5000
061B7011
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, null: 0 - 120
061B7011
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/9 |
| MiniMess включено | Да |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dossier product name | MBV 1000-5000 |
| Брой входове | 1 pc |
| Брой изходи [бр] | 4 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBV 5000 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Регулиращи вентили и спирателни кранове |
| Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Макс.] | 120 bar |
| Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Мин] | 0 bar |
| Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Макс] | 180 bar |
| Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Мин] | 0 bar |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Изпитателна функция | Общ |
| изпитателно налягане бележки расмер на връзка | 16 x 2 |
| Изходна връзка тип | Фланец |
| Импулсен гасител | No |
| Ключ за спецификация | MBV5000-3411 |
| Количество в опаковка от определен вид | 9 pc |
| Наименование на продукта | Контролен вентил |
| Одобрение | EACRoHSUA |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| резбова връзка по налягане стандарт | ISO 228-1 |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 3852-E |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | G |
| Тип на връзка с изпитателно налягане | M |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.506 Kilogram |
| Нето тегло | 1.286 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423058839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |