MBV 5000 test valve, code 061B7000

Контролен вентил, MBV 5000

061B7000

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, null: 0 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMBV5000-111
MiniMess включеноДа
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product nameMBV 1000-5000
Брой входове1 pc
Брой изходи [бр]1 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBV 5000
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Макс.]120 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Мин]0 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Макс]180 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Мин]0 bar
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]248 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Изпитателна функцияОтделно
изпитателно налягане бележки расмер на връзка16 x 2
Изходна връзка типФланец
Импулсен гасителNo
Ключ за спецификацияMBV5000-1111
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Наименование на продуктаКонтролен вентил
ОдобрениеEACRoHSUA
Размер на връзка по налягане1/4
резбова връзка по налягане стандартISO 228-1
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-E
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Тип на връзка с изпитателно наляганеM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.426 Kilogram
Нето тегло0.396 Kilogram
Volume0.546 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423058563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm