Контролен вентил, MBV 3000
061B6110
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, null: 0 - 120
061B6110
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MBV 3000 Test Valve Stainless Steel |
| MiniMess включено | Да |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Брой входове | 1 pc |
| Брой изходи [бр] | 1 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBV 3000 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Регулиращи вентили и спирателни кранове |
| Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Макс.] | 120 bar |
| Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Мин] | 0 bar |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Изпитателна функция | Отделно |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| изпитателно налягане бележки расмер на връзка | 16 x 2 |
| Изходна връзка размер | 1/4 |
| Изходна връзка стандарт | DIN 3852X |
| Изходна връзка тип | G |
| Импулсен гасител | No |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | MBV 3000-11S |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Контролен вентил |
| Одобрение | EACRoHSUA |
| Размер на връзка по налягане | 1/2 |
| резбова връзка по налягане стандарт | ISO 228-1 |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 3852-E |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | G |
| Тип на връзка с изпитателно налягане | M |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.533 Kilogram |
| Нето тегло | 0.508 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008761 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |