Изолиращ вентил, MBV 2000
061B6013
Макс. работно налягане [bar]: 600, Тип вътрешна връзка: M
061B6013
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBV 2000 |
| Външен стандарт за присъединяване | SAE J514 |
| Външна връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Вътрешна връзка стандарт | ISO 6149-1 |
| Група продукти | Регулиращи вентили и спирателни кранове |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 382 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | MBV2000-XX1 |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 600.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 8702.0 psig |
| Наименование на продукта | Изолиращ вентил |
| Налягане при пръсване [bar] | 1500.0 bar |
| Размер на външна връзка | 9/16-18 |
| Размер на вътрешна връзка | 14 x 1.5 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип вътрешна връзка | M |
| Тип на външнз връзка | UNF |
| Широчина през плоскости [mm] | 24 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.068 Kilogram |
| Нето тегло | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423224357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |