Isolation valve, MBV 2000_061B6002

Изолиращ вентил, MBV 2000

061B6002

Макс. работно налягане [bar]: 600, Тип вътрешна връзка: G

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBV 2000
Външен стандарт за присъединяванеDIN 3852-E
Външна връз. мъжка/женскаМъжко
Вътрешна връзка стандартDIN 3852
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]200 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]382 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBV2000-123
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Макс. работно налягане [bar]600.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]8702.0 psig
Наименование на продуктаИзолиращ вентил
Налягане при пръсване [bar]1500.0 bar
Размер на външна връзка1/2
Размер на вътрешна връзка1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип вътрешна връзкаG
Тип на външнз връзкаG
Широчина през плоскости [mm]30 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.112 Kilogram
Нето тегло0.043 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423133161