Аксесоари, сензори, Кабел
060G8302
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 30
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за трансмитери на напрежение
060G8302
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 2.0m w Angled M1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | M12 angled w. 2,0 m cable |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Аксесоари, сензори |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Употребено за продукт | All Pressure Products |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.105 Kilogram |
| Нето тегло | 0.097 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.75 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699737 |