Аксесоари, сензори, Кабел
060G8251
Употребено за продукт: DST P1XX, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 60
060G8251
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 1.0m w M12 connector Ang |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Включени части | M12 angled w. 1,0 m cable |
| Група продукти | Аксесоари, сензори |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Употребено за продукт | DST P1XX |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.067 Kilogram |
| Нето тегло | 0.058 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5702424592660 |