Аксесоари, сензори, Кабел
060G8194
Употребено за продукт: DST P1XX, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 100
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за трансмитери на напрежение
060G8194
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.25m w Round pa |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | Round packard w.0,25m cable |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Аксесоари, сензори |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Употребено за продукт | DST P1XX |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.016 Kilogram |
| Нето тегло | 0.014 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702428803632 |