Аксесоари, сензори, Кабел
060G2993
Употребено за продукт: AKS/MBS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 20
060G2993
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable Plug, 5m Cable I/20 |
| Pin configuration/colour | Earth Yellow/GreenPIN 1 BlackPIN 2 BluePIN 3 Brown |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | Plug w. 5,0 m cable |
| Група продукти | Аксесоари, сензори |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Идентичен продукт | 060G1034 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Одобрение | CE |
| Стандарт за присъединяване | DIN 43650-A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | AKS/MBS |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.34 Kilogram |
| Нето тегло | 0.316 Kilogram |
| Volume | 1.125 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423267521 |
| Proposition 65 | No significant risk |