Аксесоари, сензори, Скоба
060G0213
Употребено за продукт: AKS/MBS 33; AKS/MBS 32; MBS 4XXX; MBS 33M, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 50
060G0213
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MONTAGEKONSOLE F. AKS 32+33 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | Monuting bracketWire tir |
| Група продукти | Аксесоари, сензори |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Наименование на продукта | Скоба |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | AKS/MBS 32AKS/MBS 33MBS 33MMBS 4XXX |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.036 Kilogram |
| Нето тегло | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.159 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078531 |
| Proposition 65 | No significant risk |