Аксесоари, сензори, Кабел
059G0012
Употребено за продукт: DST P1XX, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 60
059G0012
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 1.5m w M12 & MF3.0 CONN |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Включени части | M12 w. 1,5 m cable |
| Група продукти | Аксесоари, сензори |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Употребено за продукт | DST P1XX |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.077 Kilogram |
| Нето тегло | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.327 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253921 |
| Proposition 65 | No significant risk |