Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 12 x 1,5

Трансмитер за налягане, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5081

Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, Ключ за спецификация: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 1
+ захранванеЩифт 2
+ изходЩифт 4
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMEP 2250
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]250.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]3625.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаDeutsch
Електрическа връзка стандартDT04
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]30.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Идентичен продукт063G2081
Изход сигналVoltage
Изход сигнал [V] [Макс.]4.5000 V
Изход сигнал [V] [Мин.]0.5000 V
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КоментариЩИФТ 3: NPN NO ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 25 BAR
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]2500.0 bar
Налягане при пръсване [psig]36250 psig
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]750.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]10800 psig
Размер на връзка по налягане12 x 1.5
Размер на електрическа връзка4 pin
Стандарт за връзка по наляганеISO 6149-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеM
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.07 Kilogram
Нето тегло0.057 Kilogram
Volume0.19 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428516730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens