Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Трансмитер за налягане, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт B
+ захранванеЩифт А
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMEP 2650
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]60.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]870.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаDeutsch
Електрическа връзка стандартDT04
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]30.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Изход сигналSwitch
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Количество в опаковка от определен вид48 pc
КоментариPIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]1400.0 bar
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]210.0 bar
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J1926-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Точност, типична +/- FS [%]2.0 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло68 Gram
Нето тегло55 Gram
Volume0.09 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk