Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Трансмитер за налягане, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2114

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт B
+ захранванеЩифт А
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMEP 2650
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]60.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]870.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаDeutsch
Електрическа връзка стандартDT04
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]30.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Изход сигналSwitch
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Количество в опаковка от определен вид48 pc
КоментариЩИФТ C: PNP-NO-ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]1400.0 bar
Налягане при пръсване [psig]20000 psig
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]210.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]3000 psig
Размер на връзка по налягане1/4-18
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеNPT
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.069 Kilogram
Нето тегло0.055 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens