Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Трансмитер за налягане, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

063G2398

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 1
+ захранванеЩифт 2
+ изходЩифт 4
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 1350
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]40.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]580.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаDeutsch
Електрическа връзка стандартDT04
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]5.50 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]4.50 V
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителYes
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]800.0 bar
Налягане при пръсване [psig]11600 psig
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]120.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]1740 psig
радиометрично [V] [Макс]4.500 V
радиометрично [V] [Мин]0.500 V
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка4 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J1926/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.065 Kilogram
Нето тегло0.053 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279906394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm