Трансмитер за налягане, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
063G1319
Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 1350-351B-C1GB04-2
063G1319
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 3 |
| + захранване | Щифт 1 |
| + изход | Щифт 2 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor MBS 1350-351B-C1GB04-2 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | A |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 1350 |
| Време за реакция макс [мс] | 1 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 22.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 125 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 300.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 4350.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | M12 x 1 |
| Електрическа връзка стандарт | EN 60947-5-2 |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 30.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 12.00 V |
| Изход сигнал | Voltage |
| Изход сигнал [V] [Макс.] | 10.1000 V |
| Изход сигнал [V] [Мин.] | 0.1000 V |
| Импулсен гасител | Yes |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | MBS 1350-351B-C1GB04-2 |
| Количество в опаковка от определен вид | 48 pc |
| Коментари | ИЗХОД 2: ЩИФТ 4 |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 4000.0 bar |
| Налягане при пръсване [psig] | 58000 psig |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 1200.0 bar |
| Превишено налягане макс. [psig] | 17000 psig |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 3852-E |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | G |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.06 Kilogram |
| Нето тегло | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260454 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |