Трансмитер за налягане, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт А |
| + захранване | Щифт B |
| + изход | Щифт C |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | Flare 45° |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MBS 1250 |
| Време за реакция макс [мс] | 1 ms |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 22.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 125 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 25.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 362.59 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Кръгъл Packard Metri пакет |
| Електрическа връзка стандарт | 150.2 SERIES |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 5.50 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 4.50 V |
| Идентичен продукт | 063G2494 |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Импулсен гасител | Yes |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 800.0 bar |
| Налягане при пръсване [psig] | 12000 psig |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 120.0 bar |
| Превишено налягане макс. [psig] | 1740 psig |
| радиометрично [V] [Макс] | 4.500 V |
| радиометрично [V] [Мин] | 0.500 V |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| Размер на електрическа връзка | 3 pin |
| Стандарт за връзка по налягане | SAE J513:2019 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 66 Gram |
| Нето тегло | 65 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |