Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2471

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-2811-C2BC09

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общPin A
+ захранванеPin B
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MBS 1250-2811-C2BC09
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаMulti pack
Вид на продуктаMBS 1250
Време за реакция макс [мс]1 ms
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиSensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]60.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]870.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаMale
Електрическа връзкаRound Packard Metri-Pack
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]30.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Идентичен продукт063G5471
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1250-2811-C2BC09
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаPressure transmitter
Налягане при пръсване [bar]1400.0 bar
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]210.0 bar
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J513:2019
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Точност, типична +/- FS [%]0.5 %

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло56 Gram
Нето тегло51 Gram
Volume0.09 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255002031
Proposition 65No significant risk