Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Трансмитер за налягане, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 1250-3016-C3GC05

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 1
+ захранванеЩифт 2
+ изходЩифт 4
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеA
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 1250
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]100.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]1450.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаDeutsch
Електрическа връзка стандартDT04
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]5.50 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]4.50 V
Идентичен продукт063G5035
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителYes
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1250-3016-C3GC05
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]2000.0 bar
Налягане при пръсване [psig]29000 psig
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]300.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]4300 psig
радиометрично [V] [Макс]4.500 V
радиометрично [V] [Мин]0.500 V
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка4 pin
Стандарт за връзка по наляганеJIS B2351
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.066 Kilogram
Нето тегло0.053 Kilogram
Volume0.081 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk