Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Трансмитер за налягане, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 9/16-18, Ключ за спецификация: MBS 1250-3411-C1BD11
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 3
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 1250
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]250.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]3625.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12 x 1
Електрическа връзка стандартEN 60947-5-2
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]30.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителYes
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1250-3411-C1BD11
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]2500.0 bar
Налягане при пръсване [psig]36250 psig
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]750.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]10800 psig
Размер на връзка по налягане9/16-18
Размер на електрическа връзка4 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J1926/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.07 Kilogram
Нето тегло0.054 Kilogram
Volume0.091 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk