Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Трансмитер за налягане, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 1200-6611-C2AC04

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 1
+ захранванеЩифт 3
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 1200
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]34.50 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]500.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]30.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Идентичен продукт063G4609
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1200-6611-C2AC04
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]800.0 bar
Налягане при пръсване [psig]11600 psig
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]80.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]1160 psig
Размер на връзка по налягане1/4-18
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеNPT
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.066 Kilogram
Нето тегло0.065 Kilogram
Volume0.1 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk