Трансмитер за налягане, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
060G6865
Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6865
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| ATEX текст за продажби | Ex iA IIC T4 Ga |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 4201 |
| Високо ниво на отсичане | 22.40 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 100 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 2.50 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 36.25 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
| Електрическа връзка | Angular connector |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 28.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 10.00 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | No |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | MBS 4201-1411-A1AC04-0 |
| Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Настройка нулева точка и обхват | Но. |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Ниско ниво на отсичане | 3.60 |
| Одобрение | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 15.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 218 psi |
| Размер на връзка по налягане | 1/4-18 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
| собствена защита | Да |
| Стандарт за връзка по налягане | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | NPT |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.244 Kilogram |
| Нето тегло | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.411 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424535841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |