Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

060G7759

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1811-A0CD28-4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- захранванеPin 2
+ захранванеPin 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-A0CD28-4
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеBlock adapter with flange
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаMulti pack
Вид на продуктаMBS 3350
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоFemale
Група продуктиSensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]100 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]6.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]87.02 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаMale
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаNo
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияMBS 3350-1811-A0CD28-4
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаPressure transmitter
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 %
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеATEXC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]36.0 bar
Превишено налягане макс [psi]522 psi
Размер на връзка по наляганеPort Ø2.5
Размер на електрическа връзка4 pin
собствена защитаNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеFlange
Точност, макс. +/- FS [%]1.00 %
Точност, типична +/- FS [%]0.5 %

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.352 Kilogram
Нето тегло0.293 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255027966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm