Трансмитер за налягане, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6435
Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: Фланец, Ключ за спецификация: MBS 3350-1811-DDCD28-3
060G6435
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Син |
| + захранване | Черен |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-DDCD28-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | Блок адаптер с фланец |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 3350 |
| Високо ниво на отсичане | 22.40 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 100 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 6.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 87.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 21.65 in |
| Дължина на кабела [m] | 0.550 m |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. коментари | екраниран кораб |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 9.00 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | Yes |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | MBS 3350-1811-DDCD28-3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Коментари | ЕКРАН: СВЪРЗАН КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Ниско ниво на отсичане | 3.60 |
| Одобрение | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 36.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 522 psi |
| Размер на връзка по налягане | Port Ø2.5 |
| собствена защита | Но. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | Фланец |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.4 Kilogram |
| Нето тегло | 0.349 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |