MBS 3150, Pressure transmitter, Block adapter with flange,

Трансмитер за налягане, MBS 3350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G5687

Тип връзка по налягане: Фланец, Ключ за спецификация: MBS 3350-2631-A0CD19-4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
Cable length (EF000536)0
CE маркировкаYes
Connection (EF000443)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)96
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Plug
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)40.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)50
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor MBS 3350-2631-A0CD19-4
Max. overpressure (EF022533)240.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-40.00
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
Readable (EF024476)FALSE
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)Other
UL одобрениеYes
Width (EF000008)56
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
Бележки за връзка по наляганеАдаптер 061B7609
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 3350
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]100 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]40.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]580.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителYes
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияMBS 3350-2631-A0CD19-4
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеATEXC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]240.0 bar
Размер на връзка по наляганеPort Ø2.5
Размер на електрическа връзка4 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеISO 1179-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеФланец
Точност, макс. +/- FS [%]1.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.216 Kilogram
Нето тегло0.199 Kilogram
Volume0.269 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423269372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm