Pressure transmitter, DST P40M

Трансмитер за налягане, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5042

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: DST P40M-3011-A1GB08-1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor DST P40M-3011-A1GB08-1
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product nameSensor DST P40I + M
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеA
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST P40M
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]100.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]1450.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-15 °C
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияDST P40M-3011-A1GB08-1
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]250.0 bar
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
Превишено налягане макс [bar]200.0 bar
Размер на връзка по налягане1/2
Размер на електрическа връзкаPg 9
Стандарт за връзка по наляганеISO 1179-2
Стандарт за одобрениеE10,IACS 7
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеG

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.166 Kilogram
Нето тегло0.139 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162704226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm