Трансмитер за налягане, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi
064G5255
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: MBS 9300-Q411-A6GB08-1
064G5255
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor MBS 9300-Q411-A6GB08-1 |
| Pressure range [mbar] [max] | 50.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -40.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | A |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 9300 |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 0.73 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -0.58 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Angular connector |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 9.00 V |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | No |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | MBS 9300-Q411-A6GB08-1 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Монт. поз. гр. при 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 3.5 bar |
| Препоръч. монтажен върт. момент [Nm] | 25 Nm |
| препоръчителна температура [°C] | 25 °C |
| Размер на връзка по налягане | 1/2 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 11 |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 3852-E |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | G |
| Точн. при реф. темп. ±FS typ. [%] | 1.00 % RH |
| Хистерезисен и повтар. ±FS[%] | 0.10 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.203 Kilogram |
| Нето тегло | 0.191 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428551328 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |