Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Трансмитер за налягане, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5207

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9300-A111-A1GB04-2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor MBS 9300-A111-A1GB04-2
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
TEB вътрешно CTR ±FS [%]5.00 % RH
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеA
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 9300
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на налягането [psi] [Макс]0.29 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]-0.29 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин]-40 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс]257 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин]-40 °F
Характеристика
Стойност
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
Издръжливост P при 10-90% FS10000000
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияMBS 9300-A111-A1GB04-2
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Монт. поз. гр. при 180° ±FS(%)1.25 % RH
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]50.0 bar
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]3.5 bar
Препоръч. монтажен върт. момент [Nm]25 Nm
препоръчителна температура [°C]25 °C
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 9
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-E
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеG
Точн. при реф. темп. ±FS typ. [%]2.00 % RH
Хистерезисен и повтар. ±FS[%]0.10 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.174 Kilogram
Нето тегло0.161 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428882927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm