Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Трансмитер за налягане, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

063G2872

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 1650-2011-A0GB04

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MBS 1650-2011-A0GB04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеA
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 1650
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]10.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]145.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1650-2011-A0GB04
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]400.0 bar
Налягане при пръсване [psig]5800 psig
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]30.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]435 psig
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка4 pin
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-E
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.072 Kilogram
Нето тегло0.064 Kilogram
Volume0.098 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162296806
Proposition 65No significant risk