Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Трансмитер за налягане, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, Ключ за спецификация: MBS 1650-381C-C7FA20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт B
+ захранванеЩифт А
+ изходЩифт C
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 1650
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]600.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]8700.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаDeutsch
Електрическа връзка стандартDT04
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Изход сигналVoltage
Изход сигнал [V] [Макс.]4.5000 V
Изход сигнал [V] [Мин.]0.5000 V
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1650-381C-C7FA20
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]4000.0 bar
Налягане при пръсване [psig]58000 psig
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]2100.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]30000 psig
Размер на връзка по налягане12 x 1.5
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеISO 9974-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеM
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.064 Kilogram
Нето тегло0.06 Kilogram
Volume0.097 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk