Трансмитер за налягане, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
060G7534
Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3250-343B-E3GB04-1
060G7534
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 3 |
| + захранване | Щифт 1 |
| + изход | Щифт 2 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor MBS 3250-343B-E3GB04-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 3250 |
| Високо ниво на отсичане | 11.50 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 100 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 250.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 3625.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -13 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | M12 x 1 |
| Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 15.00 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Voltage |
| Изход сигнал [V] [Макс.] | 10.1000 V |
| Изход сигнал [V] [Мин.] | 0.1000 V |
| Импулсен гасител | Yes |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | MBS 3250-343B-E3GB04-1 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Настройка нулева точка и обхват | Но. |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Ниско ниво на отсичане | 0.00 |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 1500.0 bar |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | G |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.16 Kilogram |
| Нето тегло | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424536800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |