Pressure transmitter, M12 x 1, M12 x 1,5 

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5965

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, Ключ за спецификация: MBS 3050-1835-E3FA20-1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 3
+ захранванеЩифт 1
+ изходЩифт 2
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor MBS 3050-1835-E3FA20-1
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 3050
Високо ниво на отсичане11.50
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]6.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]87.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12 x 1
Електрическа връзка стандартIEC 61076-2-101
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]15.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналVoltage
Изход сигнал [V] [Макс.]10.0000 V
Изход сигнал [V] [Мин.]0.0000 V
Импулсен гасителYes
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияMBS 3050-1835-E3FA20-1
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхватНо.
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Ниско ниво на отсичане0.00
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]36.0 bar
Превишено налягане макс [psi]522 psi
Размер на връзка по налягане12 x 1.5
Размер на електрическа връзка4 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-EISO 9974-2 (Form E)
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеM
Точност, макс. +/- FS [%]1.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.15 Kilogram
Нето тегло0.133 Kilogram
Volume0.26 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423299041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm