Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

060G3383

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3831-A1FB04-4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor MBS 3050-3831-A1FB04-4
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеСпециален
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 3050
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]600.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]8700.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко и женско
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителYes
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияMBS 3050-3831-A1FB04-4
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхватНо.
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеATEXC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]900.0 bar
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 9
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-G
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеG
Точност, макс. +/- FS [%]0.80 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.184 Kilogram
Нето тегло0.163 Kilogram
Volume0.411 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423097777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm