NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Трансмитер за налягане, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: NSK-BE045D-U576
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 3
+ захранванеЩифт 1
+ изходЩифт 2
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product nameNSK Series
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаNSK
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]14.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]45.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Захранващо напрежение [V] DC5.00 V
Изход сигналRatio metric
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияNSK-BE045D-U576
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
ОдобрениеCE
Превишено налягане макс [bar]38.5 bar
радиометрично [V] [Макс]4.500 V
радиометрично [V] [Мин]0.500 V
Размер на връзка по налягане1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеСПОЙКА, ODF
Точност, макс. +/- FS [%]2.50 % RH
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.048 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Volume0.232 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm