Трансмитер за налягане, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Електрическа връзка: Molex, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: XSK-AC07I-U188
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане
061H5079
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 3 |
| + захранване | Щифт 1 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP dossier product name | XSK Series |
| UL одобрение | No |
| Бележки за връзка по налягане | С депресор на Schrader |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | XSK |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 14.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 7.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | -0.50 bar |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Molex |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 28.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 10.50 V |
| Идентичен продукт | 061H5099 |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | XSK-AC07I-U188 |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Одобрение | CE |
| Превишено налягане макс [bar] | 11.0 bar |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| Стандарт за връзка по налягане | ASME B1.1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Хладилни агенти | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.056 Kilogram |
| Нето тегло | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.185 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |