Трансмитер за налягане, NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: NSK-BE015D-U009
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане
061H5507
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 3 |
| + захранване | Щифт 1 |
| + изход | Щифт 2 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP dossier product name | NSK Series |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | NSK |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 14.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 15.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 135 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Кръгъл Packard Metri пакет |
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | NSK-BE015D-U009 |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Одобрение | CE |
| Превишено налягане макс [bar] | 38.5 bar |
| радиометрично [V] [Макс] | 4.500 V |
| радиометрично [V] [Мин] | 0.500 V |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | СПОЙКА, ODF |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.048 Kilogram |
| Нето тегло | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.232 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |