XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Трансмитер за налягане, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: XSK-AC50B-U186
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 3
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier product nameXSK Series
UL одобрениеOut of scope
Бележки за връзка по наляганеС депресор на Schrader
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаXSK
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]14.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]50.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]70 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]28.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]10.50 V
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияXSK-AC50B-U186
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
ОдобрениеCE
Превишено налягане макс [bar]55.0 bar
Размер на връзка по налягане7/16-20
Стандарт за връзка по наляганеNONE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеUNF
Точност, макс. +/- FS [%]3.00 % RH
Хладилни агентиR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.071 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm