Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Трансмитер за налягане, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Електрическа връзка: AMP Econoseal, J-серия, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 1/2-20, Ключ за спецификация: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
+ изходЩифт 3
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKS 32R
Високо ниво на отсичане99.00
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]34.48 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]500.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. коментариИнтегриран
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаAMP Econoseal, J-серия
Захранващо напрежение [V] DC5.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAKS 32R-6636-G1BD15-0
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Ниско ниво на отсичане4.00
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Превишено налягане макс [psi]797 psi
радиометрично [V] [Макс]4.500 V
радиометрично [V] [Мин]0.500 V
Размер на връзка по налягане1/2-20
Размер на електрическа връзка3 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеASME B1.1
Стандарт за одобрение6967179E227388E31024
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеUNF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.136 Kilogram
Нето тегло0.124 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778