Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Трансмитер за налягане, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
+ изходЩифт 3
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеРазширение 1/4 in с депресор на вентил
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKS 32R
Високо ниво на отсичане98.00
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Връзка по налягане HEX [mm]17.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]104 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]10.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]145.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко и женско
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]5.50 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]4.50 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAKS 32R-2036-A1BF08-0
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхватНо.
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Ниско ниво на отсичане4.00
ОдобрениеATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Превишено налягане макс [bar]33.0 bar
Превишено налягане макс [psi]479 psi
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 % RH
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 % RH
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзкаPg 9
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеISO 8434-1
Стандарт за одобрение6967179E227388E31024
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеUNF
Точност, макс. +/- FS [%]0.80 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.3 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.15 Kilogram
Нето тегло0.125 Kilogram
Volume0.393 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm