Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1-4-18 NPTF

Трансмитер за налягане, AKS 32R, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275 psi

060G6491

Електрическа връзка: AMP Econoseal, J-серия, Тип връзка по налягане: NPTF, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 32R-L436-G1AF08-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
+ изходЩифт 3
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 NPTF, 0-275psi
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKS 32R
Високо ниво на отсичане98.00
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]19.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]275.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. коментариИнтегриран
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаAMP Econoseal, J-серия
Захранващо напрежение [V] DC5.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAKS 32R-L436-G1AF08-0
Количество в опаковка от определен вид20 pc
КоментариNOMAL LABEL 060A3328
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхватНо.
Ниско ниво на отсичане4.00
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Превишено налягане макс [psi]400 psi
радиометрично [V] [Макс]4.500 V
радиометрично [V] [Мин]0.500 V
Размер на връзка по налягане1/4-18
Размер на електрическа връзка3 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеANSI/ASME B1.20.1
Стандарт за одобрение6967179E227388E31024
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеNPTF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.131 Kilogram
Нето тегло0.119 Kilogram
Volume0.251 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428940344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm