Трансмитер за налягане, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 14 x 1.5, Ключ за спецификация: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Черен |
| + захранване | Червен |
| + изход | Кафяв |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 9200 |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 1.02 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -1.02 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 212 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -4 °F |
| Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] | 125 °C |
| Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] | -40 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] | 257 °F |
| Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 79.00 in |
| Дължина на кабела [m] | 2.000 m |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. коментари | Екраниран кабел |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 5.50 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 4.50 V |
| Издръжливост P при 10-90% FS | 10000000 |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Импулсен гасител | No |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Монт. поз. гр. при 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 50.0 bar |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 3.5 bar |
| препоръчителна температура [°C] | 25 °C |
| радиометрично V захр. [%] [Макс] | 90.0 % RH |
| радиометрично V захр. [%] [Мин] | 10.0 % RH |
| Размер на връзка по налягане | 14 x 1.5 |
| Размер на електрическа връзка | 4 проводник |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | DIN 3852-E |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | M |
| Точн. при реф. темп. ±FS typ. [%] | 1.00 % RH |
| Хистерезисен и повтар. ±FS[%] | 0.10 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.274 Kilogram |
| Нето тегло | 0.245 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |