Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Електрическа връзка: Байонет, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 14 x 1.5, Ключ за спецификация: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
TEB вътрешно CTR ±FS [%]1.50 % RH
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 9200
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]32.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на налягането [psi] [Макс]2.18 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин]-40 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс]257 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. коментариВентилация ЩИФТ 4
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаБайонет
Електрическа връзка стандартISO 15170
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
Издръжливост P при 10-90% FS10000000
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияMBS 9200-B411-B3CD14-1
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Монт. поз. гр. при 180° ±FS(%)0.35 % RH
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]50.0 bar
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]3.5 bar
Препоръч. монтажен върт. момент [Nm]25 Nm
препоръчителна температура [°C]25 °C
Размер на връзка по налягане14 x 1.5
Размер на електрическа връзка4 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеISO 6149-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеM
Точн. при реф. темп. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Хистерезисен и повтар. ±FS[%]0.10 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.129 Kilogram
Нето тегло0.124 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm