EMP 2 Box-type pressure transmitters

Трансмитер за налягане, EMP 2, 0 bar - 14.7 bar, 0 psi - 213.35 psi

084G2159

Електрическа връзка: Клеморед, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, Ключ за спецификация: EMP 2-E111-F6CD25-2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общN
+ захранванеP
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor EMP 2-E111-F6CD25-2
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеMANO EXT.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEMP 2
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]70 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]14.70 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [kp/cm2] [Макс]15.0 kg/cm²
Диапазон на налягането [kp/cm2] [Мин]0.0 kg/cm²
Диапазон на налягането [psi] [Макс]213.35 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]158 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връзкаКлеморед
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]12.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I
Ключ за спецификацияEMP 2-E111-F6CD25-2
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Превишено налягане макс [kg/cm2]32.0 kg/cm²
Размер на връзка по налягане3/8
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеEN 837
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеG
Точност, макс. +/- FS [%]1.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.065 Kilogram
Нето тегло0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423040407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm