EMP 2 Box-type pressure transmitters

Трансмитер за налягане, EMP 2, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

084G2120

Електрическа връзка: Клеморед, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: EMP 2-D631-F6CD24-2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общN
+ захранванеP
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionEMP2 TRYKTRANSM
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеEXT. G1/4 INT
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEMP 2
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко/женско
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]70 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]9.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]-1.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]130.50 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]-14.50 psi
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]158 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връзкаКлеморед
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]12.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I
Ключ за спецификацияEMP 2-D631-F6CD24-2
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Превишено налягане макс [bar]20.0 bar
Размер на връзка по налягане1/2
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеEN 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеG
Точност, макс. +/- FS [%]1.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.077 Kilogram
Нето тегло0.98 Kilogram
Volume2.54 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423010936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm