Трансмитер за налягане, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
084G2107
Електрическа връзка: Клеморед, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: EMP 2-1811-F6CD24-2
084G2107
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | N |
| + захранване | P |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | EMP2 TRYKTRANSMITTER |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dossier product name | EMP |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | EXT. G1/4 INT |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EMP 2 |
| Високо ниво на отсичане | 22.40 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко/женско |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 70 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 6.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 87.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 158 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 14 °F |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връзка | Клеморед |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 12.00 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | No |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(c)-I |
| Ключ за спецификация | EMP 2-1811-F6CD24-2 |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Ниско ниво на отсичане | 3.60 |
| Одобрение | ABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Превишено налягане макс [bar] | 18.0 bar |
| Размер на връзка по налягане | 1/2 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | EN 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | G |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.08 Kilogram |
| Нето тегло | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.412 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423005598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |