Трансмитер за налягане, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1014
Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
078G1014
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST P92S |
| Време за реакция макс [мс] | 1 ms |
| Време за стартиране [мс] | 40 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 22.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 250.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 3625.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -104 °F |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. коментари | PBT |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Deutsch |
| Електрическа връзка стандарт | DT04 |
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Импулсен гасител | Yes |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09 |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 2500.0 bar |
| Налягане при пръсване [psig] | 36250 psig |
| Одобрение | CE |
| Превишено налягане макс [bar] | 500.0 bar |
| Превишено налягане макс. [psig] | 7250 psig |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Стандарт за връзка по налягане | SAE 4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Точност TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Точност TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Точност TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.058 Kilogram |
| Нето тегло | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |