DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1008

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 3
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-01
Product lineSensing Solutions
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST P92S
Време за реакция макс [мс]1 ms
Време за стартиране [мс]40 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]250.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]3625.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-104 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. коментариPBT
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12 x 1
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартIEC 61076-2-101
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияDST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]2500.0 bar
Налягане при пръсване [psig]36250 psig
ОдобрениеCE
Превишено налягане макс [bar]500.0 bar
Превишено налягане макс. [psig]7250 psig
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка5 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE 4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Точност TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Точност TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Точност TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.055 Kilogram
Нето тегло0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428544467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm