Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Трансмитер за налягане, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi

090G7108

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20-2A, Ключ за спецификация: DST P650-AE1T-C7BD083

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт B
+ захранванеЩифт А
+ изходЩифт C
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST P650-AE1T-C7BD083 I/50
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаDST P650
Високо ниво на отсичане10.00
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]275.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]34.47 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]4000.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]500.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаDeutsch DT04
Електрическа връзка стандартDT04
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]10.00 V
Идентичен продукт090G6108
Изход сигналVoltage
Изход сигнал [V] [Макс.]6.2500 V
Изход сигнал [V] [Мин.]0.2500 V
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияDST P650-AE1T-C7BD083
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [psig]36259 psig
Ниско ниво на отсичане0.20
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс. [psig]12000 psig
Размер на връзка по налягане7/16-20-2A
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J1926/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHSYes - RoHS ok
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.068 Kilogram
Нето тегло0.054 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162525432
Proposition 65No significant risk